Desmontaje del SKF SPEEDI-SLEEVE

El SKF SPEEDI-SLEEVE se puede desmontar aplicando calor al manguito por medio de un ventilador eléctrico de aire caliente, el cual lo expandirá lo suficiente como para permitir que se deslice fuera del eje sin causarle ningún daño.
Alternativamente, el manguito se puede desmontar de cualquiera de las siguientes maneras, teniendo siempre cuidado de no dañar la superficie del eje:
  • liberando la tensión del ajuste apretado utilizando un martillo pequeño para golpear a lo largo de toda la anchura del manguito
  • utilizando un cortafrío para cortar el manguito
  • utilizando un par de cortadores de alambre comenzando en la pestaña o cerca de la misma y aplicando un movimiento de torsión
Recuerde que el SKF SPEEDI-SLEEVE no se puede reutilizar.
SKF logo