SKF SPEEDI-SLEEVE

El SKF SPEEDI-SLEEVE Gold (fig. 1) es una versión mejorada del SKF SPEEDI-SLEEVE estándar, que ofrece una mayor resistencia al desgaste abrasivo. Diseñado para aplicaciones en las que se necesite una larga vida útil del sistema de obturación, SKF SPEEDI-SLEEVE Gold cubre el vacío de rendimiento entre el manguito estándar y los caros tratamientos personalizados para ejes. Un fino recubrimiento metálico aplicado al acero inoxidable de la base confiere un color dorado e incrementa significativamente la durabilidad. El SKF SPEEDI-SLEEVE Gold es particularmente efectivo en entornos en los que existen contaminantes abrasivos, especialmente cuando se combinan con una obturación fabricada del material de caucho fluorado de SKF, SKF Duralife.
El procedimiento de instalación es idéntico al del SKF SPEEDI-SLEEVE estándar, y se puede seguir utilizando el tamaño de obturación original.

Resultados de las pruebas

El SKF SPEEDI-SLEEVE Gold ha sido sometido a rigurosas pruebas para determinar su nivel de resistencia a la abrasión en entornos muy contaminados, utilizando arena tanto fina como gruesa (diagrama 1). Las pruebas se realizaron a temperaturas de hasta 110 °C (225 °F) y a velocidades del eje de hasta 8,6 m/s (1.700 pies/min). Bajo estas condiciones, las obturaciones instaladas sobre SKF SPEEDI-SLEEVE Gold funcionaron durante una media de 2.500 horas.

Gama de tamaños y disponibilidad

El SKF SPEEDI-SLEEVE Gold está disponible en los mismos tamaños que el SKF SPEEDI-SLEEVE estándar.
SKF logo