SKF Duratemp (H)

SKF Duratemp es un caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado (Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber, HNBR) desarrollado por SKF que combina la resistencia contra el desgaste de SKF Duralip con una mayor resistencia a las altas temperaturas, lo que se indica en el diagrama 1. SKF Duratemp también es más resistente a la agresividad de las sustancias químicas, la intemperie, el envejecimiento y la exposición al ozono. No obstante, las mezclas de aceite en el aire pueden afectarlos negativamente. El límite superior para la temperatura de funcionamiento es de 150 °C (300 °F), significativamente mayor que para el caucho de nitrilo normal. SKF Duratemp se utiliza, principalmente, en los sellos para las aplicaciones de la industria pesada o cuando se requiere una vida útil más prolongada.
SKF logo