Caucho de nitrilo (R)

El término “caucho de nitrilo” se usa para hacer referencia al caucho de acrilonitrilo-butadieno (Nitrile Butadiene Rubber, NBR). Este material tiene excelentes propiedades técnicas y se utiliza en los labios de sello para aplicaciones de uso general. Es un copolímero fabricado de acrilonitrilo y butadieno que ofrece una buena resistencia contra los siguientes medios:
  • la mayoría de los aceites minerales y las grasas a base de aceite mineral;
  • los combustibles comunes, como la gasolina, el diésel y los aceites ligeros para calefacción;
  • los aceites y las grasas animales y vegetales con agua caliente.
El caucho de nitrilo también tolera el funcionamiento en seco del labio de sello durante periodos breves. El rango de las temperaturas de funcionamiento admisible correspondiente al caucho de nitrilo es de -40 a 100 °C (de -40 a 210 °F). Durante períodos breves, puede soportar temperaturas de hasta 120 °C (250 °F).
SKF también ofrece un compuesto especial de caucho de nitrilo con un rango de temperaturas comprendido entre -55 y 110 °C (-65 y 230 °F).
SKF logo