Máquinas de medición dimensional

El endurecimiento de los requisitos en los procesos da lugar a unas tolerancias más reducidas y una mayor producción, lo que genera grandes exigencias en cuanto a la capacidad de las máquinas de medición y la presión del tiempo para reponer los equipos de medición. En muchos casos, el tiempo de reposición de las máquinas de medición enlentece ya el proceso cuando aún se necesitan miles de piezas principales.

Según un estudio de Ford MSA sobre tecnología de automatización de alta precisión, un control total de la producción en línea, con tiempos de reposición minimizados y características de posproceso de bucle cerrado reduce los costos y aporta flexibilidad. 

Las máquinas de medición dimensional de SKF contribuyen a ello.
SKF logo