Calibres para el montaje de rodamientos

A la hora de comprobar elementos como los asientos cónicos, los agujeros de los conjuntos de rodillos o los diámetros exteriores de los rodamientos de rodillos cilíndricos, los métodos e instrumentos de medición convencionales no siempre resultan apropiados. SKF tiene una solución.

La gama completa de calibres de SKF ha sido especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de medición de los rodamientos de rodillos cilíndricos con agujero cónico. Estos calibres también son útiles para otras aplicaciones.

Los calibres de anillo de la serie GRA 30 y los calibres para conos DMB se pueden utilizar para comprobar los asientos cónicos más comunes. Las mediciones se pueden realizar con rapidez y precisión. Mientras que un calibre de anillo sólo se puede utilizar para comprobar un asiento cónico en un determinado tamaño de rodamiento, los calibres para conos de la serie DMB pueden utilizarse para diversos diámetros y para conos que no tienen una conicidad de 1:12.

Para ajustar con precisión el juego radial interno o la precarga durante el montaje de los rodamientos de rodillos cilíndricos con agujeros cónicos, es necesario medir con precisión el agujero del conjunto de rodillos o el diámetro exterior. Los calibres SKF de las series GB 30 y GB 49 permiten una medición sencilla y precisa de estos puntos.

Para más información, visite el catálogo interactivo de ingeniería SKF para rodamientos de alta precisión.

SKF logo