Bancos de pruebas de grasa

Aunque SKF cuenta con una larga historia en investigación y desarrollo de la tecnología de rodamientos, tiene también un gran arraigo en el ámbito de la tecnología de lubricación. Mediante el desarrollo de diversos bancos de pruebas de grasa, seguimos profundizando en nuestra comprensión de la teoría de la lubricación y transmitimos esos conocimientos a nuestros clientes.

SKF ofrece los siguientes bancos de pruebas de grasa:
  • El banco de pruebas de grasa BeQuiet+ de SKF evalúa el ruido de la grasa en los rodamientos.
  • El banco de pruebas de grasa RST-T200-P4 de SKF se utiliza para comprobar la estabilidad al cizallamiento de las grasas lubricantes.
  • Los bancos de pruebas de grasa R0F y R0F+ de SKF evalúan el rendimiento de la grasa a altas temperaturas y velocidades.
  • La unidad de prueba de lubricación MEL-7000 de SKF mide la capacitancia eléctrica entre los aros interior y exterior de un rodamiento. Esto da una indicación del estado de lubricación del rodamiento.
  • El banco de pruebas de grasa RHF 1 de SKF evalúa el rendimiento de la grasa a altas temperaturas y a las velocidades más elevadas.
  • El banco de pruebas de grasa EMCOR de SKF evalúa las propiedades anticorrosivas de las grasas.
  • El banco de pruebas de grasa EMCOR de SKF cumple las normativas DIN 51802, ISO 11007 e IP 220 para el método estándar que utiliza agua destilada.
  • El banco de pruebas de grasa V2F de SKF evalúa la estabilidad mecánica de las grasas necesaria para proporcionar resistencia a las fugas en condiciones de vibración. El SKF V2F cumple la normativa SS 3653: Ferrocarriles - Rodamientos para cajas de grasa - Prueba de la estabilidad mecánica de grasas lubricantes.
  • El banco de pruebas de grasa R2F de SKF evalúa el comportamiento mecánico-dinámico de las grasas bajo diversas cargas, velocidades y temperaturas.
SKF logo