Equipo de comprobación de ruido y vibraciones

alt
El ruido en una aplicación puede estar causado por ondulaciones en los componentes de los rodamientos, por defectos locales en los aros y las bolas, o por partículas de suciedad en el rodamiento. Aunque los requisitos básicos que debe satisfacer el rodamiento, como la rigidez, la capacidad de carga, el límite de velocidad y la vida útil, desempeñan un papel fundamental en las aplicaciones, un bajo nivel de ruido y vibración es algo cada vez más importante.

Todas estas cuestiones de calidad de los rodamientos pueden comprobarse con los equipos de vibración de rodamientos de SKF.

Los análisis y mediciones de alta tecnología, como el análisis de frecuencias (FFT) y otros análisis avanzados, establecen con exactitud la causa de los fallos. Las máscaras de frecuencias ayudan a optimizar el rendimiento del rodamiento en la aplicación concreta del cliente.

Con algo de experiencia, los resultados de las mediciones de estos equipos pueden ser utilizados también por los expertos para detectar imperfecciones en la fabricación como, por ejemplo, pasar por alto una rectificación. La introducción de un sistema mundial de calibración permite configurar el funcionamiento de los equipos de medición de vibraciones según las normativas internacionales.
SKF logo