MVH 90E/200E, MVH 90EL/200EL

MVH 90E

Los equipos MVH 90E/200E y MVH 90EL/200EL son la última generación de equipos de comprobación de vibraciones MVH con una nueva gama de funcionamiento y un nuevo diseño.

Los equipos MVH de SKF se utilizan para analizar con precisión el ruido y las vibraciones transmitidos por la estructura de rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de bolas de contacto angular, rodamientos de bolas a rótula, rodamientos de rodillos a rótula, etc.

Las máquinas se utilizan también como equipo de referencia de SKF para estas mediciones. 


Los MVH 90E/200E están equipados con el sensor de vibración MEA 200 normal. Los MVH 90EL/200EL incorporan el nuevo Vibrómetro láser SKF MSL-7000 para mediciones sin contacto.

MVH 90E/200E, MVH 90EL/200EL

SKF logo