Ingeniería y consultoría

Como líder en tecnología de rodamientos, SKF posee amplios conocimientos sobre rodamientos y una comprensión profunda del ruido de los mismos y sus causas raíz.

El análisis de la vibración de los rodamientos es una medida obligatoria en los procesos de producción de SKF y este equipo puede utilizarse también para la inspección de rodamientos durante las actividades de mantenimiento y reacondicionamiento y para los análisis de la causa raíz de aplicaciones ruidosas.

El funcionamiento poco fiable de un rodamiento puede estar causado por:
  • ondulación
  • defectos locales
  • partículas de suciedad
  • rugosidad
  • errores de forma
  • problemas en la jaula

Todos estos problemas de calidad de los rodamientos se pueden comprobar y detectar con el analizador de vibraciones de rodamientos de SKF. SKF cuenta con amplios conocimientos y equipos avanzados para cuantificar y determinar el motivo de las vibraciones.

SKF logo