Analizador de redondez, forma y ondulación

Analizador de redondez, forma y ondulación
La ondulación en los componentes de los rodamientos puede causar altos niveles de vibración en la mayoría de las aplicaciones. Como la amplitud de estas ondulaciones es de tan solo unos nanómetros, se comprende la importancia de lograr unas mediciones de alta precisión y resolución.

Los equipos para medir las ondulaciones de SKF permiten analizar la ondulación en los componentes y proporcionan así al ingeniero de producción una potente herramienta para mejorar el proceso de producción. Dado que cada vez es más importante que los rodamientos tengan un bajo nivel de ruido y vibración, se exige unas mediciones de gran precisión y resolución.
  • Sistema de medición rotacional con máxima precisión de concentricidad, con la electrónica y la mecánica combinadas a la perfección
  • Un husillo con un rodamiento que permite el paso del aire con una variación superior a 0,02 µm y una evaluación proporcional a la velocidad le proporciona una indicación directa del nivel de ondulación del componente
  • La calibración de este equipo también es muy importante y SKF la realiza con un nivel de excelencia.
SKF logo