Guardapolvos instalado

El área de los cubos de la rueda está expuesta constantemente a los efectos del agua y la suciedad. Se trata de un entorno con un alto nivel de contaminación que puede reducir la vida útil del rodamiento de rueda. Algunas aplicaciones de automoción incorporan un guardapolvos en la junta homocinética para proteger el rodamiento de rueda del polvo y la suciedad y, por lo tanto, aumentar su vida útil. 
SKF no suministra los guardapolvos embalados, sino montados en las juntas homocinéticas.

Ventajas para el mecánico:
  • reducción del tiempo de reparación
  • menos errores de instalación
SKF logo