Kit de junta homocinética

30 años de experiencia en fabricación de juntas homocinéticas

Quedarse parado en el arcén de una carretera es la peor pesadilla de cualquier conductor.

Un exceso de ruido o vibración puede deberse a que las juntas homocinéticas estén desgastadas o sean de baja calidad, lo que conlleva una reducción de la vida útil, pudiendo incluso llegar a provocar una avería repentina. Los kits de juntas homocinéticas de SKF no plantean dichos problemas, ya que se han diseñado y fabricado de acuerdo con estándares de equipo original de alta precisión.

Contenido del kit:

  • Junta homocinética
  • Fuelle y abrazaderas
  • Componentes adicionales, como anillos elásticos, guardapolvos instalados, arandelas y distanciadores
  • Tuerca o tornillo de rueda para garantizar la seguridad del vehículo
  • Bolsa de grasa
  • Instrucciones de montaje
SKF logo