Kits de transmisión

SKF, un punto de compra centralizado y fiable para soluciones de transmisión.

Los ejes de transmisión transfieren la potencia del motor a las ruedas. Cualquier fallo podría dejarlo literalmente tirado en la carretera, además de comprometer su seguridad a causa de la pérdida de los efectos positivos del freno motor. Los kits de transmisión de SKF incorporan todos los componentes necesarios para una reparación fiable, todo ello en una práctica caja. Cada kit incluye un eje de transmisión previamente ensamblado, juntas homocinéticas interior y exterior, fuelles, abrazaderas, tuercas y grasa.
SKF logo