Correa auxiliar

Con las correas auxiliares SKF, eliminará casi por completo los deslizamientos, ruidos y vibraciones.

Además de los kits de correas multi-V, SKF ha lanzado una extensa gama de correas auxiliares cuya longitud es idéntica a la de los equipos originales. Esto proporciona mayor flexibilidad a los clientes y les permite crear un "kit virtual" con la cobertura de una garantía para todos los componentes. Dicha gama incluye las correas elásticas de marca SKF, cuyas fibras elásticas garantizan un ajuste perfecto en todo momento. Se han desarrollado para los motores de última generación, que ya no se fabrican con tensores.
  • Más de 1000 tipos de correa disponibles (correas multi-V, Correas en V y correas elásticas)
  • Todas las correas auxiliares SKF tienen calidad de equipo original.
SKF logo