Sistema auxiliar

Cuando hace calor, damos por sentado que el vehículo tienen un buen aire acondicionado... hasta que deja de funcionar.

Las correas auxiliares y componentes relacionados se utilizan para hacer funcionar muchos sistemas del vehículo, como el compresor del sistema de aire acondicionado o el alternador, por lo que deben soportar grandes cargas.

Para que el vehículo funcione correctamente a largo plazo, su montaje debe ser perfecto y han de funcionar de acuerdo con las especificaciones de los equipos originales. Gracias a SKF, tendrá la garantía de que así será, ya que todas las correas auxiliares coinciden con la longitud exacta de las especificaciones de los equipos originales (hasta el milímetro) y todas las piezas metálicas tienen de calidad de equipo original.
SKF logo