Kit de correa multi-V de SKF con bomba de agua

Exclusivo de SKF: ¡La única correa multi-V con bomba de agua!

¿Sabe que el 34% de las bombas de agua se accionan mediante el sistema auxiliar? SKF ofrece un producto único en el mercado, la correa multi-V de SKF con bomba de agua.
Evite los fallos mecánicos, como la pérdida de dirección asistida o fallos en el motor, cambiando la bomba de agua al mismo tiempo que la bomba auxiliar.
  • Ahorra tiempo y dinero a sus clientes
  • La mayoría de los kits incluyen bombas de agua AquaMax de SKF
  • Todas las piezas tienen calidad de equipo original.
SKF logo