Sistema de refrigeración

Para mantener la refrigeración, un motor en buenas condiciones necesita una bomba de agua eficiente

Además de dejarlo tirado, un fallo de la bomba de agua puede ser catastrófico para el motor del vehículo, ya que lo puede recalentar, lo que a menudo da lugar a costosas reparaciones. Para su tranquilidad, pida a los empleados de su taller que revisen la bomba de agua y los componentes relacionados con ella cada vez que realicen el mantenimiento de su automóvil.
SKF logo