Kit de bomba de agua

La sustitución de la bomba de agua al reparar el sistema de distribución y/o el se considera una práctica de mantenimiento profesional recomendada.

Esto explica la atención especial que SKF dedica a las bombas de agua.
Fabricada para cumplir o superar todas las especificaciones de equipos originales, las bombas de agua AquaMax de SKF garantizan:
  • un ajuste adecuado y una fácil instalación
  • una eficacia óptima del sistema de enfriamiento gracias a su avanzado diseño y al uso de materiales y componentes de última generación
  • alta capacidad de carga para tensiones tanto axiales como radiales
  • reducción del consumo de combustible y las emisiones de CO2.

La oferta SKF tiene las siguientes ventajas:
  • más de 545 kits disponibles
  • 96% de cobertura del parque automovilístico europeo.
SKF logo