Sistema de distribución

Es posible que pase desapercibida, pero la correa de distribución es un componente fundamental del motor de su vehículo.

El sistema de correas de distribución controla las acciones dentro del motor, y garantiza que funcione con suavidad y eficiencia. Sin embargo un fallo en uno de los componentes de distribución (correas, tensores y guías) puede ser catastrófico y, a menudo, costoso de reparar. Los diseños innovadores de los kits de correas de distribución SKF han sido desarrollados para cumplir con las crecientes demandas de los motores modernos y de alta eficiencia, y proporcionan un funcionamiento fiable kilómetro tras kilómetro.

SKF logo