Kit de correas de distribución con retenes para motor

En vehículos con un uso y kilometraje elevados, es recomendable cambiar los retenes del motor al instalar una nueva correa de distribución. Si se produjeran fugas en los retenes antiguos, el cliente podría tener que volver a incurrir en gastos de mano de obra. Si se produjeran fugas de aceite que afectaran a la correa, podría ser necesario sustituirla por otra nueva. 
Los kits de correas de distribución de SKF con retenes para motor evitan estos problemas de un modo sencillo. Los kits incluyen todo lo necesario para llevar a cabo la reparación y contienen componentes de alta calidad que cumplen, o incluso superan, las especificaciones de los equipos originales, tales como los retenes de PTFE cuando sea preciso. Esta gama de kits cubre los modelos de vehículos más comunes, incluidos 90 kits que dan cobertura al parque automovilístico de marcas asiáticas.
SKF logo