Expansor para el sistema de transmisión

¿Echa de menos las herramientas adecuadas?

El expansor SKF (VKN 402) se ha desarrollado específicamente para el montaje fiable de los fuelles universales sin necesidad de extraer la junta homocinética del eje, de forma que se ahorre tiempo y reduzcan los costes. Nuestra herramienta neumática lleva la marca CE y se puede utilizar desconectada de la toma de aire del sistema neumático durante el montaje. Más ligera que las herramientas de la competencia, permite montar muelles con junta homocinética de hasta 115 mm de diámetro.
SKF logo