Herramientas para la polea libre de alternador

Aunque la calidad de un producto es esencial, otros factores (como los métodos y herramientas de instalación) tienen un impacto significativo sobre su vida útil. Con las herramientas adecuadas, los productos SKF funcionarán con un rendimiento óptimo. Por este motivo, SKF ofrece 2 kits de juegos de herramientas (VKN 350 y VKN 351) para montar/desmontar correctamente las poleas libres de alternador. Estos kits son compatibles con el 100% de las poleas libres de alternador del mercado.
SKF logo