Herramienta para correas elásticas

Con las herramientas adecuadas, los productos SKF funcionarán con un rendimiento óptimo. Al fijarla en la polea, nuestra herramienta de montaje (VKN 300) para correas elásticas facilita significativamente la tarea de "estirar la correa para ajustarla", lo que facilita y acelera la reparación.
Esta herramienta cubre la mayoría de las aplicaciones de automoción equipadas con correas elásticas: se evita la necesidad de adquirir una herramienta de montaje para cada ocasión, ya que nuestra herramienta exclusiva es reutilizable; la única que necesitará.
SKF logo