Kit SKF de rodamientos de ruedas

No todos los rodamientos de ruedas se fabrican de acuerdo con las mismas normas rigurosas que los rodamientos de ruedas SKF.

El fallo prematuro de una unidad de rodamientos para cubos de rueda puede producir una pérdida repentina de control de la dirección o, incluso, del volante, además de dañar el sistema ABS, con lo cual la seguridad podría verse seriamente comprometida.

Para mantener la seguridad y aumentar la suavidad de la conducción, siempre debe insistir en instalar en su vehículo rodamientos de rueda SKF.
SKF logo