SKF X-Tracker®

Aporta las características de maniobrabilidad, confort y seguridad propias de un turismo a camiones ligeros. Este diseño de unidad de cubo de rueda patentado aumenta la capacidad de carga del rodamiento y mejora la rigidez del cubo en un 50% en comparación con una unidad convencional de rodamiento de rodillos cónicos.
SKF logo