Rodamiento para ruedas, primera generación

Engrasado y obturado de por vida, el rodamiento para ruedas de primera generación reduce el tiempo de montaje y prácticamente elimina los problemas ocasionados debidos a la manipulación incorrecta de la obturación o la holgura inadecuada de los rodamientos. Suele contar con una obturación en uno de los lados del rodamiento que incorpora un anillo magnetizado de impulsos ABS.
SKF logo