Rodamiento para ruedas, segunda generación

Al combinar una unidad de rodamiento de doble hilera de bolas con una brida de montaje integral, el rodamiento para ruedas de segunda generación reemplaza la función de una unidad de rodamiento independiente. Obturado de por vida y con superficies de rodadura endurecidas por inducción, el rodamiento para ruedas de segunda generación se utiliza habitualmente en ruedas delanteras o traseras no motrices.
SKF logo