Polea auxiliar

Más del 75% de todos los camiones fabricados recientemente están equipados con tensores automáticos en el sistema de transmisión auxiliar. El mercado está creciendo rápidamente y esto crea una nueva demanda de productos de alta calidad. Para satisfacer esta demanda, SKF ofrece una completa gama de tensores de correas automáticos para las principales marcas de camión europeas: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania y Volvo.

Las unidades de SKF unidades de tensores de correa automáticos duran hasta dos veces más que las de la competencia y aumentan el rendimiento y tiempo de actividad de la flota.

Con el fin de completar su oferta de motores, SKF también desarrolló una amplia gama de poleas tensoras compatibles con la mayoría de las marcas de camión europeas.
SKF logo