Rodamiento de rueda

Unidad de cubo de rueda para camiones

Desde 1998, SKF ha fabricado más de un millón de unidades para cubos de rueda de camiones. Muchas de estas unidades han recorrido más de un millón de kilómetros en las condiciones más exigentes y todavía funcionan con la misma fiabilidad que ofrecieron desde el primer día. Preajustadas, selladas y engrasadas de por vida, las unidades para cubos de rueda de camiones de SKF tienen un diseño liviano y unificado que ayuda a eliminar los errores del montaje y de ajuste responsables de la mayoría de los fallos prematuros de los rodamientos.

El resultado es una unidad que prácticamente no requiere mantenimiento, con una vida útil excepcional.

Rodamientos de rodillos cónicos

Con un diseño innovador y los mejores componentes de su clase, los rodamientos de rodillos cónicos SKF TQ-Line resisten los golpes, la vibración, la desalineación y la contaminación por lubricantes que a menudo producen fallos en los rodamientos convencionales.

En comparación con los diseños convencionales, los rodamientos de rodillos cónicos SKF TQ-Line tienen un mayor número de rodillos: una geometría optimizada que permite una mayor capacidad de carga, una distribución más uniforme de la misma y una vida útil prolongada y sin problemas.
SKF logo