Cubos de rueda

Desde 1998, SKF ha fabricado más de un millón de unidades de cubos para camiones. Muchas de estas unidades han recorrido más de un millón de kilómetros en las condiciones más exigentes y todavía funcionan con la misma confiabilidad que ofrecieron desde el primer día.

Preajustadas, selladas y engrasadas de por vida, las unidades de cubos de rueda para camiones de SKF tienen un diseño ligero y unificado que ayuda a eliminar los errores del montaje y de ajuste responsables de la mayoría de los fallos prematuros de los rodamientos. Los materiales robustos, los lubricantes especializados y la mayor rigidez del eje ayudan a las unidades a soportar años de exigencias de alto rendimiento en la industria del transporte por carretera. 

El resultado es una unidad que prácticamente no requiere mantenimiento, con una vida útil excepcional y bajo coste de propiedad.

..

SKF logo