Ejecutar

Una ejecución experta que permite mejorar los activos

En esta fase se estudia el mejor modo de ejecutar las tareas de trabajo identificadas anteriormente. Ello requiere desarrollar las habilidades necesarias para efectuar de manera óptima el mantenimiento y aplicar el análisis de la causa raíz para corregir los problemas recurrentes e introducir mejoras durante la revisión de la estrategia. En caso de ser necesario, se ofrecen los servicios de un ingeniero de aplicaciones de SKF experto para mejorar o actualizar las máquinas con el fin de mejorar su fiabilidad.
SKF logo