Fiabilidad Dirigida por Operarios

El poder de la monitorización de estado a su alcance

La Fiabilidad Dirigida por Operarios (ODR), un proceso introducido por SKF, permite a los operarios contribuir de forma proactiva a una estrategia de mantenimiento para toda la empresa. El proceso se basa en una idea muy sencilla: que los operarios de los equipos suelen ser los primeros en detectar el mínimo cambio en el estado de las máquinas. La implicación de los operarios de SKF empieza desde la primera reunión de asesoramiento del proyecto de ODR, durante la cual los operarios participan en el análisis de la criticidad y modos de fallos y análisis de los efectos. El conocimiento compartido sobre los activos constituye la base para que los operarios desempeñen sus labores correctamente.

Con ayuda de la serie de ordenadores portátiles SKF Microlog Inspector, los operarios realizan inspecciones de los parámetros de los procesos, efectúan pequeños ajustes y registran observaciones generales sobre el funcionamiento de la máquina. Estas herramientas portátiles de SKF permiten a los operarios comunicar sus resultados e iniciar acciones correctivas a tiempo. Las herramientas facilitan también la comunicación entre departamentos, haciendo más sencilla la implantación y ejecución de un programa de ODR.

Reduzca sus gastos de mantenimiento en un 10-20%

SKF logo