Modos de Fallos y Análisis de los Efectos

Los Modos de Fallos y Análisis de los Efectos (FMEA), parte integral del proceso de mantenimiento centrado en la fiabilidad, identifica la función de los equipos, los modos de fallo y las consecuencias del fallo funcional, examinando cómo puede fallar un activo físico o una máquina, los efectos y las causas de cada modo de fallo. Durante las etapas de diseño u operaciones, los resultados se usan como información para diseñar alternativas, ingeniería de seguridad, ingeniería de mantenimiento, mantenibilidad, frecuencia de pruebas funcionales, mejora de la fiabilidad, planificación del trabajo, etc.

SKF logo