Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (SRCM) de SKF

MS331

La finalidad de este curso es proporcionar a los alumnos el conocimiento necesario sobre la revisión de la estrategia de mantenimiento de SKF para comprender los fundamentos del Mantenimiento Perfeccionado Centrado en la Fiabilidad (SRCM) de SKF.

Objetivos del curso

Al término de este curso los alumnos dispondrán de los conocimientos necesarios para:
  • saber describir el flujo de procesos de SRCM
  • reconocer la importancia de la estructura y el contenido de los datos antes de iniciar cualquier tipo de trabajo de estrategia
  • entender la importancia de identificar y categorizar los activos
  • entender la criticidad y el enfoque de Análisis de Modos y Efectos de Fallos (FMEA) en el SRCM
  • entender cómo desarrollar un análisis de SRCM, así como las implicaciones para que funcione la estrategia
  • entender por qué realizar una comparación de tareas
  • entender los métodos necesarios para la implantación del SRCM
  • reconocer lo que es un programa vivo.

Recomendado para:

Personal de mantenimiento, de ingeniería de planta/instalaciones, ingenieros de equipos giratorios, supervisores de mantenimiento, directores de plantas industriales, ingenieros de fiabilidad e interesados en el rendimiento de equipos giratorios.

Requisitos

Cursos sobre RMI a través de Internet:
  • Nociones básicas de Optimización de la Eficiencia de los Activos, MS100
  • Qué es la MSR, MS130
  • Metodología de SRCM conforme a la norma SAE JA 1011
SKF logo