Análisis de la vibración 1

WI211

Introducción a la realización de análisis de la vibración dentro de un programa de monitorización de la condición. Se hace un repaso de diversas técnicas utilizadas para diagnosticar el estado de la maquinaria, como las formas de onda de tiempo, análisis espectral, mediciones de fase y métodos de medición de amplitud.

Se aplican los fundamentos de sensores al análisis de la vibración, incluida una descripción de los puntos fuertes y débiles de los sensores en las aplicaciones.

Se comentan los fallos de funcionamiento habituales en la maquinaria, incluidas normas básicas para las mejores herramientas de detección para cada problema en la maquinaria y los signos clave a los que se debe prestar atención. Se ofrece una demostración de fallos de funcionamiento y problemas frecuentes y se exponen casos reales de análisis de la vibración.

Objetivos del curso

Al término de este curso los alumnos deberán haber aprendido a seleccionar las técnicas y sensores adecuados para diagnosticar fallos de funcionamiento típicos en la maquinaria. Se enseñará a los participantes a leer las firmas de vibración y evaluar el estado de la maquinaria a partir de los datos de vibración. Los participantes sabrán aislar los componentes de la maquinaria afectados, reconocer diversos problemas frecuentes y emitir recomendaciones de continuación del uso o reparaciones programadas.

Recomendado para:

Personal de la planta que precise un conocimiento básico de las metodologías analíticas utilizadas para determinar las condiciones de la maquinaria con el fin de mejorar los resultados de su programa de mantenimiento predictivo, incluidos supervisores de mantenimiento, ingenieros de maquinaria giratoria, coordinadores de mantenimiento predictivo, ingenieros de fiabilidad, y mecánicos y técnicos avanzados.

Requisitos

Hasta seis meses de experiencia a tiempo completo en un programa de monitorización de la condición; conocimientos sobre instrumentación básica de monitorización y sensores.
SKF logo