Análisis de la vibración 2

WI212

Un estudio exhaustivo y en profundidad del análisis del espectro de vibración y las técnicas de monitorización de la condición asociadas que se utilizan para analizar la maquinaria giratoria, y detectar y corregir fallos de funcionamiento en la maquinaria.

Se ofrece una presentación de la dinámica de un rotor, junto con el estudio de problemas más graves pero menos frecuentes de la maquinaria que, a menudo, dan lugar a un fallo irreversible. Se comenta la supervisión y análisis de rodamientos lisos, junto con los problemas frecuentes. Se ofrece también una descripción de la envolvente de aceleración y la tecnología SEE™.

Objetivos del curso

Al término de este curso, los participantes sabrán cómo perfeccionar un programa de monitorización de la condición con técnicas de diagnóstico para mejorar el rendimiento de la maquinaria giratoria con rodamientos de elementos rodantes o lisos. Se enseñará a los alumnos a diagnosticar diversos fallos de funcionamiento, desde frecuentes hasta moderadamente graves, y a recomendar acciones correctivas.

Además, se enseñará a los participantes a mejorar sus programas de monitorización de la condición con técnicas de medición avanzadas, como la envolvente de alta frecuencia o las formas de onda de tiempo.

Recomendado para:

  • Personal de la planta que precise un conocimiento completo de las técnicas de FFT de vibración y diagnóstico utilizadas para realizar análisis de la dinámica de rotores con el fin de mejorar el rendimiento de la maquinaria giratoria.
  • Especialistas en maquinaria, técnicos de mantenimiento predictivo, ingenieros de fiabilidad y mecánicos avanzados.

Requisitos

Experiencia de 6 a 12 meses a tiempo completo en un programa de monitorización de la condición; curso de Análisis de la Vibración 1 (WI211) de SKF o experiencia práctica equivalente; conocimientos sobre instrumentación básica de monitorización y sensores.
SKF logo