Introducción al análisis modal y de la forma de deflexión durante el funcionamiento

El curso está destinado a proporcionar a los nuevos usuarios unos conocimientos prácticos de Análisis Modal Experimental, Análisis de la Forma de Deflexión durante el Funcionamiento y Análisis Visual Acústico desde el punto de vista del ingeniero sobre el terreno. Al término de este curso, el alumno podrá crear modelos estructurales de la maquinaria de la planta, generar e importar mediciones de Análisis Modal Experimental y de la Forma de Deflexión durante el Funcionamiento, y crear animaciones de la maquinaria.

Descripción del curso
Lección introductoria sobre análisis
  • Análisis avanzado sin matemática compleja
  • Comprensión de modos de formas simplificadas (Haces, Discos, Conchas)
  • Extrapolación de estructuras sencillas a sistemas más complejos
  • Simplificación de la función de respuesta en frecuencia (FRF)
  • Interpretación visual de datos modales y parámetros modales
  • Ejemplos de casos de ODS y modales

Formación práctica sobre el software MEscope
  • Creación de un proyecto
  • Creación de una estructura
  • Importación de datos desde su plataforma de adquisición de datos
  • Interpretación de datos de ODS y ODS FRF
  • Interpretación de datos modales
  • Interpretación de datos acústicos y vibroacústicos
  • Ajuste de la curva de análisis modal
  • Modificación de dinámica estructural (SDM)
SKF logo