Nociones básicas sobre rodamientos

GRB001

Una vez terminado este curso, el alumno será capaz de: describir, sin ayuda de notas, las tres funciones principales de un rodamiento. Identificar, correctamente, sin ayuda de notas, los componentes de un rodamiento estándar. Explicar, con la ayuda de notas, ocho factores que afectan a la elección de un rodamiento para una aplicación en particular. Enumerar los tipos de rodamientos más frecuentes. Describir, con la ayuda de notas, las principales características de cada uno de los tipos de rodamiento frecuentes. Identificar, con la ayuda de notas, el tipo de rodamiento descrito por medio de una designación básica. Identificar, con la ayuda de notas, las versiones de un diseño de rodamiento estándar a partir de la información indicada en los prefijos y sufijos aplicados a las designaciones estándar.
SKF logo