Aplicando el conocimiento industrial de SKF para optimizar el diseño de un tren de transmisión

Tanto si se necesita aumentar la densidad de potencia y la fiabilidad, como reducir el consumo energético y las reclamaciones en garantía, los SKF Engineering Consultancy Services (servicios de consultoría de ingeniería de SKF) le ayudan a conseguir sus objetivos. A continuación se ofrecen dos ejemplos recientes de cómo el conocimiento industrial de SKF está ayudando a los diseñadores a crear la próxima generación de trenes de transmisión.

Aumentar la eficiencia de un tren de transmisión y reducir las emisiones de C02

Mediante un software propio de SKF, los ingenieros de SKF son capaces de simular con precisión cajas de cambios, unidades de toma de fuerza y transmisiones finales. Con su software de rendimiento medioambiental de vehículos (Vehicle Environmental Performance - VEP), SKF es capaz ahora de tener en cuenta el comportamiento del conductor en diversas condiciones de funcionamiento, para evaluar con rapidez y precisión el potencial real para lograr un uso eficiente del combustible y una reducción de las emisiones de CO2. Esta es una herramienta importante para los fabricantes de equipos originales y terceros, ya que les permite explorar de forma virtual las ventajas de diversas opciones de diseño, con lo que se puede optimizar el diseño final antes de la construcción de prototipos y la fabricación.

Aumentar la densidad de potencia y ahorrar dinero

Mediante el uso de herramientas de simulación avanzadas, rodamientos SKF Explorer, materiales de ingeniería, lubricantes especiales y monitorización sensorizada on-line, SKF diseñó y construyó una caja de cambios de 250 mm con la capacidad de una caja de cambios de 280 mm. El diseño final permitió:
  • una reducción de peso del 20%
  • una reducción de volumen del 25%
  • una reducción del consumo energético y de aceite del 20%.
SKF logo