Montaje y desmontaje de rodamientos

El montaje es una de las fases críticas del ciclo de vida de un rodamiento. Si el rodamiento no se monta correctamente, empleando los métodos y herramientas apropiados, se reducirá su vida útil. Alrededor del 16% de todos los fallos prematuros de los rodamientos están causados por un montaje inadecuado o el uso de técnicas de montaje incorrectas.

En algún momento, el rodamiento alcanzará el final de su vida útil y tendrá que ser reemplazado. Aunque el rodamiento pueda no volver a utilizarse, es sumamente importante desmontarlo correctamente para no comprometer la vida útil del rodamiento de repuesto. En primer lugar, el uso de herramientas y métodos de desmontaje apropiados evitará dañar otros componentes de la máquina, como el eje y el soporte, que se reutilizan con frecuencia. En segundo lugar, el uso de técnicas de desmontaje incorrectas puede resultar peligroso para el operario.

Haga clic aquí para ir a la página web de Productos de Mantenimiento SKF.
SKF logo