Reparación de motores eléctricos

¿Se enfrenta nuevamente a la reparación de un motor eléctrico? Cambie la reparación continua por la confiabilidad constante.

Los motores eléctricos ocupan los puestos más altos en los informes de incidentes de confiabilidad. Para muchas empresas esto supone un ciclo continuo de costosas reparaciones y paradas no planificadas, factores que pueden afectar a los resultados finales.

¿Qué le parecería poder identificar fácilmente los talleres de reparaciones que le ofrecen la experiencia y los conocimientos adecuados para diagnosticar y reparar sus motores eléctricos de un modo rápido, eficiente y eficaz? Ahora es posible gracias al programa SKF Certified Rebuilder.

Para obtener la prestigiosa denominación SKF Certified Rebuilder, los talleres de motores eléctricos deben cumplir unas estrictas normas y especificaciones. Para usted, estos requisitos se traducen en una vida útil más larga y confiable para su motor, junto con un rendimiento y una rentabilidad mejores.

Tres motivos para elegir únicamente talleres acreditados de SKF

  1. Los conocimientos técnicos adecuados. Debido a que entre el 40% y el 70% de las fallas de los motores están relacionadas con los rodamientos, no es de extrañar que los rodamientos de alta calidad sean la clave de la confiabilidad de los motores. No obstante, los rodamientos adecuados por sí solos no le ofrecerán los resultados que necesita. Es igualmente importante la forma de instalar, lubricar, manipular, almacenar, alinear, transportar y mantener las piezas. En los talleres acreditados de SKF, los técnicos reciben una amplia formación sobre el análisis de motores eléctricos, instalación de rodamientos, sistemas de lubricación y tecnologías de monitoreo de condición, lo que les confiere la cualificación necesaria para realizar diagnósticos y reparaciones de un modo óptimo.
  2. Los recursos adecuados. Las empresas SKF Certified Rebuilder tienen acceso a nuestra inigualable colección de piezas, herramientas y asistencia técnica. Están actualizadas con las últimas tecnologías y buenas prácticas. Asimismo, están autorizadas a realizar análisis de causa raíz de fallas y a resolver problemas. En resumen, disponen de los recursos necesarios para efectuar adecuadamente su reparación.
  3. El enfoque adecuado. La certificación de SKF no es para siempre. Por el contrario, todos las empresas SKF Certified Rebuilder deben realizar auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de nuestras estrictas normas. También deben cumplir con nuestros requisitos de mejora continua y desarrollo de competencias. Porque cuando nosotros mejoramos, también mejoran sus beneficios finales, incluyendo un mayor rendimiento y un costo de propiedad menor.


¿Está listo para comprobar la diferencia marcada por un SKF Certified Rebuilder? Localice un taller de reparación en su zona o contáctenos para más información.


SKF Certified Rebuilders en Chile

Borybor Ltda.- Santiago
Exposición 1301 Estación Central - Santiago
Teléfono: (02) 555-9999 963-3400
borybor@borybor.com
www.borybor.cl/



Borybor Ltda.- Copiapo
Barrio industrial Paipote Calle 8 N° 1194- Copiapo
Teléfono: (52) 223656 - (52) 223656
ventas@ingebor.cl
www.ingebor.cl



Tecnoelectrica Valparaiso
Las Canteras 185 Lote 17  - Sector Gulmué Con Cón - Valparaiso
Teléfono: (56) 32 - 218 2430 - (56) 32 - 218 2430
tecnoelectrica@tecnoelectrica.cl
generación@tecnoelectrica.cl
www.tecnoelectrica.cl



Maestranza Gordillo SAC.
Huamachuco 13020  - Sector La Chimba - Antofagasta
Teléfono: (56) 55 - 2205900 - (56) 55 - 2205901
maestranza@gordillo.cl
asistencia.tecnica@gordillo.cl
www.gordillo.cl

Solutions

SKF logo