Servicio para husillos de máquinas herramienta

¿Por qué recurrir a SKF para el servicio de los husillos de máquinas herramienta?

Gracias a nuestro profundo conocimiento en materia de maquinaria giratoria y a la experiencia de hacer funcionar las máquinas herramienta de nuestras propias instalaciones durante más de 100 años, además de proporcionar uno de los componentes principales de los husillos, como son los rodamientos de superprecisión, en SKF sabemos la importancia que tiene la confiabilidad del husillo para mantener los objetivos de producción.

Una "ventanilla única" de servicios para máquinas herramienta
Cada año, brindamos servicio a miles de husillos de máquinas herramienta a través de nuestra red global de centros de servicio. Además de los servicios profesionales para husillos, SKF ofrece también tecnologías y servicios in-situ de monitoreo de condición.

Cobertura en todo el mundo

Imagen-Mapa
Por el alto grado de precisión y repetibilidad que requieren las aplicaciones de máquinas herramienta, se necesitan técnicos altamente calificados e instalaciones con las capacidades correctas. En nuestros centros de servicio, reacondicionamos y actualizamos un gran número de husillos de máquinas herramienta para obtener un rendimiento óptimo. Contamos con amplias capacidades internas y tecnologías para ofrecer reacondicionamientos de alta calidad de los defectos y problemas en husillos de máquinas herramienta, independientemente del tipo de diseño, marca, aplicación o tecnología.

SKF logo