Reacondicionamiento de rodamientos

¿Por qué cambiar los rodamientos a menos que sea estrictamente necesario?

En muchos casos la vida útil de los rodamientos se puede prolongar significativamente mediante su reacondicionamiento en lugar de seguir usándolo hasta que falle. De hecho, puede valer la pena reacondicionar un rodamiento al que solamente le queda un 30% de su vida útil calculada, lo que demuestra el impacto tan significativo que puede tener el reacondicionamiento en los costes de explotación.

Los servicios de reacondicionamiento de rodamientos de SKF ayudan a clientes de sectores industriales tan variados como la metalurgia, acero, industria papelera, minería, generación de energía y energía eólica. Con una cantidad innumerable de rodamientos reacondicionados con éxito, SKF ha desarrollado un proceso de reacondicionamiento detallado y adaptado a cada aplicación. Una vez reacondicionado, el rodamiento recupera su rendimiento previsto.

Las fábricas y los activos de operaciones utilizan una amplia gama de rodamientos. SKF puede convertirse en su socio de reacondicionamiento, con los conocimientos necesarios para hacer frente a la diversidad y complejidad de las diferentes industrias. SKF le ofrece el reacondicionamiento de rodamientos de cualquier marca, tipo o tamaño. Todo reacondicionamiento se efectúa aplicando un proceso demostrado que incluye pasos como:
  • desmontaje
  • limpieza
  • inspección y medición
  • notificación de observaciones y recomendación de acciones correctivas
  • oferta con informe
  • Limpiado mediante chorro de arena y vibración
  • pulido
  • rectificación de caminos de rodadura y sustitución de rodillos en caso necesario
  • montaje de nuevo
  • control final
  • embalaje protector
  • notificación del servicio.

Gracias a nuestro profundo conocimiento y experiencia industrial en máquinas rotativas, SKF ofrece soluciones para sus requisitos de lubricación, obturación, puesta en servicio y monitorización de estado, y le ayuda en la actualización de aplicaciones industriales para mejorar la eficiencia y fiabilidad de los activos.

Vea este video para entender cómo un rodamiento SKF se somete a un reacondicionamiento

SKF logo