Unidades de rodamientos para ferrocarriles

El reacondicionamiento y la restauración de los rodamientos y unidades de rodamientos para ferrocarriles pueden ser factores claves para optimizar los costes del ciclo de vida. Este proceso proporciona una vida útil óptima y cuesta mucho menos que la adquisición de unos rodamientos nuevos, con un plazo de entrega más breve. El ahorro en materiales y energía ayuda a prolongar la sostenibilidad inherente del viaje en tren.

SKF ofrece servicios profesionales de restauración para rodamientos de cajas de grasa de alta velocidad. Todo el trabajo de reacondicionamiento de SKF se realiza de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes de los equipos originales, así como las especificaciones basadas en las condiciones de las compañías ferroviarias.
SKF logo