机体轴承

与一家可提供全套解决方案的公司合作,可以优化您的供应链策略。 这也意味着您可以利用当前最新的技术找到您应用所需的最好的解决方案。

范围最广,甚至是污染最严重的环境,满足您对视控或免维护的需求,所有解决方案尽在SKF航空航天。 由于与客户关系密切,SKF 航空航天非常了解客户的需要,可以提供最适当的解决方案。


最广泛的解决方案

SKF航空航天致力于为您的应用寻找最佳解决方案,并在研发机体轴承新技术方面始终保持领先地位。
SKF航空航天位于技术创新的最前沿,致力于提供许多技术和最广泛的解决方案。 SKF工程团队能够设计和开发各种产品:从自润滑到弹性产品、钢对钢、陶瓷和轻质轴承,并为您的应用提供最有效的解决方案。

机体结构单元

SKF工程团队正在不断地研发新系统。 这使我们能够提供预装组件,如基于复合材料技术及一体化轴承解决方案的机体结构单元,和同时集成与工程设计的解决方案,以及轴承和拉杆的整合与工程设计解决方案。

可持续发展

减少了重量、增加了功率、寿命更长而维护更少,这一切都以可持续发展为核心。 通过为您的客户提供这些性能特色,我们使未来的世界更加可持续发展。
SKF logo