认证和质量审批

SKF航空航天正不断改进从销售到交付整个供应链上每个方面的质量。

一些SKF航空航天的质量审批:

  • ISO 9001 
  • NADCAP 
  • FAR 145 
  • OHSAS 18001
  • AS/EN 9100 
  • EASA PART 21G/145 
  • ISO 14001

六西格玛

SKF航空航天正采取六西格玛这个系统而严谨的管理方法,以期达到在所有新的和现有流程上的卓越经营。

它是SKF集团内部为了不断持续改进过程的一个重要部分, 以期成为客户优先考虑的合作伙伴。

可持续发展

SKF拥有全球性的ISO 14001环境认证。

SKF被列为道琼斯可持续发展指数的工业领导者之一,评估的所有三个方面是:

经济、环境和社会。

SKF集团

各个部门已获得ISO 9001或ISO/TS 16949质量认证。

SKF logo