能效

能效
对于您的客户来说,减轻飞机的重量,有利于减少燃油消耗量和增加有效负载。 这是运营成本效益的一个主要部分。
凭借SKF在机电一体化、轴承设计、复合材料和冶金方面的能力,SKF工程师帮助飞机设计师减少多个系统和子系统的重量,从而降低了燃油消耗量。

除了减少燃油消耗量,SKF提供的减轻重量的解决方案,还有助于提高有效负载、延长飞行航程、降低总运营成本;与此同时不影响到安全和性能。

这些解决方案现正已运用在某些要求严苛的飞机上,大大地降低了航空公司的成本。

解决方案

SKF logo