精密弹性设备(PED)

如今,降低直接运营成本(DOCs) 和提高效率,推动了新型飞机的设计研发。 为了实现这些目标,飞机制造商的解决方案不仅要使飞机更轻、还必须实现结构更紧凑和使用寿命更长,并且提高维修性。

为主要飞机制造商提供最先进的技术,是SKF航空航天跻身弹性技术前沿的关键成功因素。
我们很荣幸地拥有50多年在研发、设计及制定弹性解决方案等方面的经验。 这显示SKF航空航天的能力,持续不断地研发,坚守承诺助您实现目标,并支持你上市时间

专用工程

从研发应用解决方案到在我们自己的测试实验室进行质量测试,SKF航空航天经验丰富的工程师团队,致力为您提供支持,以满足最苛刻的航天航空要求。
SKF航空航天是从各种高质量的弹性配方中挑选材料,也可研发符合您要求的特殊橡胶合成材料。 通过优化其弹性解决方案的应用、设计和配方,SKF创造出更坚固耐用的技术。

减轻重量

通过减少全球应用的部件数量,以及采用减轻重量的技术,SKF航空航天的弹性轴承有助于减轻重量和制造更可持续发展的飞机。 SKF工程师也可通过改善您目前的应用,显著降低DOCs和提升可持续发展性。

减少DOCs

与传统解决方案相比,SKF弹性解决方案能减轻重量,也能更好地抵抗多尘或潮湿的极端环境。
此外,其目检和视情况更换标准,使弹性解决方案能显著减少您应用的维护和状态监测,进而减少全球飞机的DOCs。

过去经验证明,直升飞机主旋翼轴毂应用弹性轴承可取得以下效果:

比传统轴毂相比,减少74%的部件
轴毂重量减少20%
使用寿命延长50%
维护成本降低75%
SKF logo