复合材料解决方案

现代飞机越来越多地采用复合材料。 是否只是因为复合材料可以减少飞机的重量? 或者是因为复合材料可以制造更加舒适、飞行航程更远、
更大、寿命更长的飞机和直升机? 您是只对复合材料技术感兴趣,还是想作为一位共同设计和制定高效解决方案的合作伙伴?

设计和制造复合材料

SKF航空航天与主要飞机制造商密切合作,位于复合材料技术研发的前沿。 这意味着要提供最先进的技术以减少直接运营成本和实现可持续发展。
15年的复合拉杆制造经验表明SKF航空航天在此领域的能力和持续发展能力。

减轻重量

以撑杆概念支持框架,SKF通过提供减轻重量的解决方案,有助于减少飞机的运营成本和促进可持续发展。

因此,SKF航空航天在所有类型的应用中提供复合材料技术:飞行控制拉杆、结构撑杆以及旋转拉杆,独立的端头,固定或可调整的杆端,简单或整体的叉端,或任何其它的端头。

树脂转移成型(RTM)

复合材料技术减轻重量,同时也提供高比率的机械特性/密度。 此外,SKF为航空航天应用的所有制造过程,研发了树脂转移成型(RTM),以满足航空业的严苛要求。

供应链创新解决方案

通过与客户建立巩固的伙伴关系,以及来自SKF集团的支持,SKF航空航天已研发供应链创新解决方案,以提高装配线的生产效率,缩短交货时间。

一家知识工程公司

从研发解决方案到进行认证测试,SKF航空航天经验丰富的工程师团队,致力于为客户提供支持,以满足最苛刻的航空行业要求。
SKF logo